카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
A2 to 3 - Heavy Duty Models
ACE Shock Absorbers
Heavy Duty Models
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/schwere_industrie_stossdaempfer/a2_3_asmtab.prj},{NB=A2x8EU_203},{ARTNR=A2x8},{HUB=203},{HUBST=203},{MF=0},{ME=260 - 90000 (kg)},{HUBX=203},{A=643.0},{B=287},{C=326},{D=302},{E=92},{PPATH=assemblies/a2_3_asmtpl.prj},{CTRL=4},{W3=19200},{W4A=1900000},{W4B=2400000},{NMIN=230},{NMAX=650},{T=0.70},{MAXW=3},{GEW=22.3},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Max. Stroke
[mm]
ME
Effective weight min/max
[kg]
A
Max. length
[mm]
B
Max. length
[mm]
C
Distance
[mm]
D
Max. length
[mm]
E
Diameter
[mm]
W3
Nm/Cycle
[Nm/Cycle]
W4A
Max. Energy Capacity Self-Contained
[Nm/h]
W4B
Max. Energy Capacity with Air/Oil Tank
[Nm/h]
NMIN
Min.Return Force
[N]
NMAX
Max.Return Force
[N]
T
Rod Reset Time
[s]
MAXW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
A2x2EU
A2x2
50
250 - 77000 (kg)
313.0
110
173
125
70
3600
1100000
1350000
210
285
0.25
3
14.3
A2x4EU
A2x4
102
250 - 82000 (kg)
414.0
160
224
175
70
9000
1350000
1700000
150
285
0.50
3
16.7
A2x6EU
A2x6
152
260 - 86000 (kg)
516.0
211
275
226
70
13500
1600000
2000000
150
400
0.60
3
19.3
A2x8EU
A2x8
203
260 - 90000 (kg)
643.0
287
326
302
92
19200
1900000
2400000
230
650
0.70
3
22.3
A2x10EU
A2x10
254
320 - 113000 (kg)
745.0
338
377
353
108
23700
2200000
2700000
160
460
0.80
3
26.3
A3x5EU
A3x5
127
480 - 154000 (kg)
490.5
211
254
224
112
15800
2260000
2800000
270
710
0.60
3
35.5
A3x8EU
A3x8
203
540 - 181500 (kg)
641.0
286
330
300
112
28200
3600000
4520000
280
740
0.80
3
39.6
A3x12EU
A3x12
305
610 - 204000 (kg)
890.0
434
432
447
112
44000
5400000
6780000
270
730
1.20
3
35.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성