카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
CoriolisMaster FCH450 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Coriolis Mass Flowmeter (INCH / US)
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/coriolis_inch/fch450_inch_asmtab.prj},{NB=FCH450_INCH.Y0.Y0.050E1.T1.H2.C.3.D1.G0.A (PR4)},{BESTNR=FCH450_INCH},{DN=DN 50 / DN 40},{ZOLL=2 / 1-1/2},{EXP=Y0},{BAU=Y0},{DIAM=050E1},{PN=T1},{MAT=H2},{DURCH=C},{DICHT=3},{BAUM=D1},{AUS=G0},{EN=A},{ZERT=},{ZAUS1=},{ZAUS2=},{ANZ=},{SPRA=},{DOK=},{SB=},{CABLE=},{TYP=},{TEMP=},{ET=},{DN1=050},{DN2=E1},{SENSOR=PR4},{AM=99.0},{BM=125},{CM=80},{PPATH=assemblies/cm_fch_430_450_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size / Connection Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size / Connection Size
[인치]
DA
ⁿ/ₐ
DI
[인치]
L3
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
FCH450_INCH.Y0.Y0.025E1.T...
FCH450_INCH
DN 25 / DN 20
1 / 3/4
1.34
0.79
23.23
2.74
4.06
2.44
14.92
FCH450_INCH.Y0.Y0.025R0.T...
FCH450_INCH
DN 25 / DN 25
1 / 1
1.99
1.02
23.23
2.74
4.06
2.44
14.92
FCH450_INCH.Y0.Y0.025R2.T...
FCH450_INCH
DN 25 / DN 40
1 / 1-1/2
1.99
1.50
23.23
2.74
4.06
2.44
14.92
FCH450_INCH.Y0.Y0.050E1.T...
FCH450_INCH
DN 50 / DN 40
2 / 1-1/2
1.99
1.50
30.04
3.90
4.92
3.15
16.38
FCH450_INCH.Y0.Y0.050R0.T...
FCH450_INCH
DN 50 / DN 50
2 / 2
2.52
1.97
29.13
3.90
4.92
3.15
16.38
FCH450_INCH.Y0.Y0.050R1.T...
FCH450_INCH
DN 50 / DN 65
2 / 2-1/2
3.58
2.60
29.13
3.90
4.92
3.15
16.38
FCH450_INCH.Y0.Y0.080E1.T...
FCH450_INCH
DN 80 / DN 65
3 / 2-1/2
3.58
2.60
37.40
6.10
7.20
4.84
19.88
FCH450_INCH.Y0.Y0.080R0.T...
FCH450_INCH
DN 80 / DN 80
3 / 3
4.17
3.19
35.83
6.10
7.20
4.84
19.88
FCH450_INCH.Y0.Y0.080R1.T...
FCH450_INCH
DN 80 / DN 100
3 / 4
4.69
3.94
35.83
6.10
7.20
4.84
19.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성