Nederlands
română
English
ACDB
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Hydraulic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{a4hydrauliek/hydraulikzylinder/acdb_asmtab.prj},{NB=ACDB-90/50(1-0)-R1/2-R1-M28x1.5-0350},{TYP=ACDB-90},{CB=90},{RD=50},{HUB=1},{HUBST=0},{R=R1/2\"},{RPOS=0},{ABPOS=1},{AB=1},{PS=},{SL=},{CLE=},{F1L=0},{E=M28x1.5},{F1R=35},{A=105},{L=68},{M2=97},{X2=21},{PPATH=assemblies/acdb_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CB
Cylinder boring
[mm]
RD
Rod diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
A1
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
G1
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M2
Length
[mm]
X2
Length
[mm]
Y1
Length
[mm]
KE
Height
[mm]
ACDB-25/12(1-0)-R1/8-R1
ACDB-25
25
12
118
35
26
35
17.5
16
12
38
51
19
15
28
ACDB-25/16(1-0)-R1/8-R1
ACDB-25
25
16
121
35
26
35
17.5
16
12
25
62
17
15
28
ACDB-30/20(1-0)-R1/8-R1
ACDB-30
30
20
158
40
31
42
21.0
20
15
53
65
15
14
31
ACDB-30/22(1-0)-R1/8-R1
ACDB-30
30
22
158
40
31
42
21.0
20
15
53
65
15
14
31
ACDB-32/20(1-0)-R1/8-R1
ACDB-32
32
20
158
42
32
42
21.0
20
15
53
65
15
14
32
ACDB-32/22(1-0)-R1/8-R1
ACDB-32
32
22
158
42
32
42
21.0
20
15
53
65
15
14
32
ACDB-35/20(1-0)-R1/8-R1
ACDB-35
35
20
158
45
34
42
21.0
20
15
53
65
15
14
34
ACDB-35/22(1-0)-R1/8-R1
ACDB-35
35
22
158
45
34
42
21.0
20
15
53
65
15
14
34
ACDB-35/25(1-0)-R1/8-R1
ACDB-35
35
25
158
45
34
42
21.0
20
15
53
65
15
14
34
ACDB-40/20(1-0)-R3/8-R1
ACDB-40
40
20
176
50
41
50
25.0
24
19
48
73
18
16
36
ACDB-40/22(1-0)-R3/8-R1
ACDB-40
40
22
176
50
41
50
25.0
24
19
48
73
18
16
36
ACDB-40/25(1-0)-R3/8-R1
ACDB-40
40
25
176
50
41
50
25.0
24
19
48
73
18
16
36
ACDB-40/28(1-0)-R3/8-R1
ACDB-40
40
28
176
50
41
50
25.0
24
19
48
73
18
16
36
ACDB-40/30(1-0)-R3/8-R1
ACDB-40
40
30
176
50
41
50
25.0
24
19
48
73
18
16
36
ACDB-50/25(1-0)-R3/8-R1
ACDB-50
50
25
200
60
46
60
30.0
29
23
57
73
18
16
41
ACDB-50/30(1-0)-R3/8-R1
ACDB-50
50
30
200
60
46
60
30.0
29
23
57
73
18
16
41
ACDB-50/35(1-0)-R3/8-R1
ACDB-50
50
35
200
60
46
60
30.0
29
23
57
73
18
16
41
ACDB-60/30(1-0)-R1/2-R1
ACDB-60
60
30
219
70
53
75
37.5
36
28
61
86
20
22
46
ACDB-60/35(1-0)-R1/2-R1
ACDB-60
60
35
219
70
53
75
37.5
36
28
61
86
20
22
46
ACDB-60/40(1-0)-R1/2-R1
ACDB-60
60
40
219
70
53
75
37.5
36
28
61
86
20
22
46
ACDB-63/32(1-0)-R1/2-R1
ACDB-63
63
32
219
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
22
49
ACDB-63/35(1-0)-R1/2-R1
ACDB-63
63
35
219
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
22
49
ACDB-63/36(1-0)-R1/2-R1
ACDB-63
63
36
219
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
22
49
ACDB-63/40(1-0)-R1/2-R1
ACDB-63
63
40
219
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
22
49
ACDB-63/45(1-0)-R1/2-R1
ACDB-63
63
45
219
75
56
75
37.5
36
28
61
86
20
22
49
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성