카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-4486 - Nylon Magnetic Catch
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/65-4486_asmtab.prj},{NB=65-4486},{PN=65-4486},{MAT=Molded Black Fiberglass-Reinforced Nylon},{A=30.00},{B=39.88},{C=7.24},{D=27.99},{E=13.51},{F=6.48},{G=20.19},{H=9.98},{J=M5},{K=2.54},{L=8.89},{W=.0317},{PPATH=65-4486_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Slot Thru
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
J (Thread)
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
W
Weight
[kg]
65-4486
65-4486
Molded Black Fiberglass-R...
30.00
39.88
7.24
27.99
13.51
6.48
20.19
9.98
M5
2.54
8.89
.0317
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성