카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2052 - Mating Inside Door Handle
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/40_2052.prj},{NB=40-2052},{PN=40-2052},{FIN=Chrome},{A=106.61},{B=25.26},{C=20.57},{D=8.13},{E=18.26},{F=31.50},{G=47.23},{W=.159},{MHI=1/4-20 x 1/4 Inch Set Screw},{AX=106.60840264},{BX=25.25680529},{CX=20.56590264},{DX=8.12800000},{EX=18.25625000},{FX=31.49600000},{GX=47.22812500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Dia.
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
Weight
[kg]
MHI
Mounting Hardware Included
ⁿ/ₐ
40-2052
40-2052
Chrome
106.61
25.26
20.57
8.13
18.26
31.50
47.23
.159
1/4-20 x 1/4 Inch Set Scr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성