카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2104 - Standard Lift-Off Hinge Assemblies - Right Hinge - Long Pin Top, Short Pin Bottom
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/40-2104_asmtab.prj},{NB=40-2104},{PN=40-2104},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=43.59},{B=13.00},{C=19.00},{D=20.24},{E=6.50},{F=9.50},{G=16.85},{H=19.05},{J=9.14},{K=M6 SHCS},{W=.145},{P1=40-2097},{P2=40-2093},{P3=40-2095},{PPATH=40-2104_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
K (Drill Thru and Counterbore)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
40-2104
40-2104
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
19.05
9.14
M6 SHCS
.145
40-2104-Black
40-2104-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
19.05
9.14
M6 SHCS
.145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성