카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2059, 40-2051 - Top Mount Bi-Fold Door Hanger Assembly
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/25-2059_asmtab.prj},{NB=25-2059},{PN=25-2059},{DESC=25 Series Bi-Fold Door Hanger},{MAT=UHMW Polyethylene},{L=25.40},{A=11.94},{B=25.40},{C=4.06},{D=2.79},{E=5.84},{F=5.08},{G=50},{TS=1/4-20 x .410},{H=12.75273000},{R=0.63500000},{W=.020},{PPATH=25-2059_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
L Length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[deg]
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
25-2059
25-2059
25 Series Bi-Fold Door Ha...
UHMW Polyethylene
25.40
11.94
25.40
4.06
2.79
5.84
5.08
50
1/4-20 x .410
.020
40-2051
40-2051
40 Series Bi-Fold Door Ha...
UHMW Polyethylene
38.10
17.78
38.10
6.10
4.57
7.62
6.86
40
5/16-18 x .780
.027
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성