카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
20-2491, 20-2494, 25-2491, 25-2494, 30-2436, 30-2435, 40-2436, 40-2435, 45-2436, 45-2435, 20-2491-Black, 20-2494-Black, 25-2491-Black, 25-2494-Black, 30-2436-Black, 30-2435-Black, 40-2436-Black, 40-2435-Black, 45-2436-Black, 45-2435-Black - Single Mesh Panel Retainers
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/20-2491_asmtab.prj},{NB=25-2491},{SERIES=25 Series},{SIZE=32.00},{SIZE1=32,50},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=CA},{A=4.00},{B=13.30},{C=25.00},{D=23.50},{E=48.50},{L=6.00},{M=22.35},{N=M6 x 1.0},{P=9.40},{Q=25.00},{R=6.30},{S=9.30},{T=12.50},{PPATH=20-2491_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
G Size
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
K Size
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
N (Tap Thru)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
R Dia.
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg]
20-2491
20-2491
20 Series
6105-T5 Aluminum
Single Mesh Retainer w/ B...
3.00
10.20
20.00
19.00
39.00
10.00
20.00
0.00
0.00
0.00
5.76
19.30
M5
5.47
20.00
5.50
7.20
10.00
.006
25-2491
25-2491
25 Series
6105-T5 Aluminum
Mesh Retainer w/ Backing ...
4.00
13.30
25.00
23.50
48.50
16.00
32.00
0.00
0.00
0.00
6.00
22.35
M6 x 1.0
9.40
25.00
6.30
9.30
12.50
.016
30-2436
30-2436
30 Series
6105-T5 Aluminum
Single Mesh Retainer w/ B...
4.00
11.20
30.00
28.00
58.00
15.00
30.00
0.00
0.00
0.00
8.13
27.60
M8
9.77
25.00
8.30
7.20
12.50
.018
40-2436
40-2436
40 Series
6105-T5 Aluminum
Mesh Retainer w/ Backing ...
6.00
21.95
40.00
37.00
77.00
20.00
40.00
0.00
0.00
0.00
9.00
37.70
M8 x 1.25
13.30
39.80
8.30
15.95
19.90
.054
45-2436
45-2436
45 Series
6105-T5 Aluminum
Single Mesh Retainer w/ B...
6.00
23.30
45.00
42.00
87.00
22.50
45.00
0.00
0.00
0.00
10.16
39.15
M8
18.70
40.00
8.30
17.30
20.00
.069
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성