카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12322, 12325, 12326, 12327 - Detent Positioning Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12322_asmtab.prj},{NB=12322},{ST=},{DET=Detent at 0 deg, 85 deg or 175 deg},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Die-Cast Zinc},{A=56.00},{B=36.00},{C=10.20},{D=63.00},{E=17.75},{F=27.00},{G=10.50},{H=20.00},{J=6.40},{K=8.00},{ML=20 Nm / 14.7 ft-Lbs.},{W=.073},{F1=16.30},{CC=8-30},{PPATH=12322_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DET
Detent Position
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
H Dia.
[mm]
J
J Dia.
[mm]
K
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12322
12322
Detent at 0 deg, 85 deg o...
Fiberglass-Reinforced Bla...
Die-Cast Zinc
56.00
36.00
10.20
63.00
17.75
27.00
10.50
20.00
6.40
8.00
20 Nm / 14.7 ft-Lbs.
.073
8-30
12326
12326
Detent at 0 deg, 85 deg o...
Fiberglass-Reinforced Bla...
Die-Cast Zinc
56.00
36.00
10.20
63.00
17.75
36.80
10.50
20.00
6.40
8.00
20 Nm / 14.7 ft-Lbs.
.093
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성