카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12101, 12102, 12104, 12105, 12110, 12111, 12113, 12114, 12128, 12129, 12131, 12132, 12137, 12139, 12140, 12142 m - Plastic Lift-Off Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12101_m_asmtab.prj},{NB=12110_m},{ST=},{POS=L},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Stainless Steel},{A=48.00},{B=28.00},{C=17.50},{D=29.00},{E=14.00},{F=9.00},{G=6.40},{ML=25 Nm / 18 ft-Lbs.},{W=.036},{CC=8-30},{F1=8.00},{F2=2.47},{F3=1.56},{D1=0.75},{D2=8.18},{R=12.43},{R1=2.00},{R2=3.00},{PPATH=12101_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Dia.
[mm]
F
[mm]
G
G Dia.
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12101
12101
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
15.00
27.00
14.00
9.00
6.40
25 Nm / 18 ft-Lbs.
.031
6-10, 6-25
12110
12110
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
17.50
29.00
14.00
9.00
6.40
25 Nm / 18 ft-Lbs.
.036
8-30
12128
12128
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
22.50
38.50
14.00
9.00
6.40
35 Nm / 25 ft-Lbs.
.042
8-15, 8-40
12137
12137
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
25.00
43.50
14.00
9.00
6.40
35 Nm / 25 ft-Lbs.
.045
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성