카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12095 m - Lift-Off Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12095_m_asmtab.prj},{NB=12095_m},{PN=12095},{MAT=Stainless Steel},{POS=Right or Left Position},{A=32.00},{B=50.00},{C=10.00},{D=6.40},{E=4.00},{F=10.00},{G=2.00},{H=19.00},{J=6.00},{K=6.00},{L=46.00},{ML=300 Nm / 221.0 ft-Lbs.},{W=.155},{CC=6-10, 6-25},{PPATH=12095_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
POS
Position
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12095
12095
Stainless Steel
Right or Left Position
32.00
50.00
10.00
6.40
300 Nm / 221.0 ft-Lbs.
.155
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성