카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12068, 12069, 12070 m - Standard 2-D Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12068_m_asmtab.prj},{NB=12068_m},{PN=12068},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{AM=Vertical and Horizontal},{A=76.00},{B=42.00},{C=60.00},{D=34.00},{E=4.00},{F=15.00},{G=8.00},{H=8.50},{J=6.60},{ML=300 Nm / 221 ft-Lbs.},{W=.191},{CC=8-15, 8-40},{R=7.00000000},{R1=5.75000000},{R2=9.00000000},{R3=3.00000000},{X=13.98212002},{X1=3.00000000},{X2=3.50000000},{EE=6.00000000},{HH=8.00000000},{HH1=4.20000000},{HH2=1.10000000},{PPATH=12068_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
AM
Adjustable Mount
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
G Dia.
[mm]
H
[mm]
J
J Dia.
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12068
12068
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
Vertical and Horizontal
76.00
42.00
60.00
34.00
4.00
15.00
8.00
8.50
6.60
300 Nm / 221 ft-Lbs.
.191
8-15, 8-40
12069
12069
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
Vertical Only
76.00
42.00
60.00
34.00
4.00
15.00
8.00
8.50
6.60
300 Nm / 221 ft-Lbs.
.191
8-15, 8-40
12070
12070
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
Horizontal Only
76.00
42.00
60.00
34.00
4.00
15.00
8.00
8.50
6.60
300 Nm / 221 ft-Lbs.
.191
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성