카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12065 - Transition Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12065_asmtab.prj},{NB=12065},{PN=12065},{MAT=Stainless Steel},{FIN=Plain},{A=25.00},{B=38.00},{C=30.00},{D=50.00},{E=15.00},{F=28.00},{G=63.00},{H=11.50},{J=6.00},{K=6.00},{L=6.30},{ML=60 Nm / 44 ft-Lbs.},{W=.122},{PPATH=12064_asmtpl.prj},{CC=8-30 to 10-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
J Dia.
[mm]
K
[mm]
L
L Dia.
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12065
12065
Stainless Steel
Plain
25.00
38.00
30.00
50.00
15.00
28.00
63.00
11.50
6.00
6.00
6.30
60 Nm / 44 ft-Lbs.
.122
8-30 to 10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성