카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12022 m - Roller Wheel
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12022_m_asmtab.prj},{NB=12022},{PN=12022},{DESC=Roller Wheel},{MAT=Fiberglass Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=58.00},{B=30.00},{C=48.40},{D=22.00},{E=10.00},{W=.1545},{CC=10-45},{X1=3.00},{X2=0.80},{X3=13.00},{X4=10.00},{NUTMAT=Zinc-Plated Steel},{NUTA=M8},{NUTB=19},{PPATH=12022_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
E Dia.
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12022
12022
Roller Wheel
Fiberglass Reinforced Nyl...
Black
58.00
30.00
48.40
22.00
10.00
.1545
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성