카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12000 m - Large Ergonomic Handle
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12000_m.prj},{NB=12000_m},{PN=12000},{MAT=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=15.00},{B=9.00},{C=100.06},{D=18.75},{E=199.50},{F=237.00},{G=80.81},{H=12.50},{J=37.50},{W=.358},{CC=8-40, 10-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B Dia.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12000
12000
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
15.00
9.00
100.06
18.75
199.50
237.00
80.81
12.50
37.50
.358
8-40, 10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성