카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-6802 - Linear Bearing Brake Kits - Star Handle
80/20
Metric
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/linear_motion/40_6802_asmtab.prj},{NB=40-6802},{PN=40-6802},{SERIES=40 Series},{TYPE=Star Handle},{COL=Black},{A=30.99},{B=16.76},{C=26.92},{D=44.45},{R=51.16},{T=1.40},{TL=5/16-18x1.25},{W=.050},{PPATH=40_6802_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
T
T Thickness (Washer)
[mm]
TL
Thread x Length
[mm]
W
Weight
[kg]
40-6802
40-6802
40 Series
Star Handle
Black
30.99
16.76
26.92
44.45
51.16
1.40
5/16-18x1.25
.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성