카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2281, 65-2282, 40-2280, 40-2290 - Roller Wheels
80/20
Metric
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/linear_motion/25_2281_asmtab.prj},{NB=25-2281},{NO=1},{MAT=Self-lubricating Black Nylon},{BT=2},{MT=25 Series},{RI=25},{A=37.50},{B=28.00},{D=11.60},{E=14.00},{F=4.75},{G=8.00},{H=5.50},{J=2.80},{K=15.80},{L=13.20},{M=8.65},{N=M6 x 1.0},{N1=6.0000},{P=1.60},{Q=9.40},{K1=0.000},{NTP=3382},{PPATH=25_2281_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MT
Mounts To
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
W
Weight
[kg]
25-2281
25-2281
Self-lubricating Black Ny...
25 Series
37.50
28.00
6.10
11.60
14.00
4.75
8.00
5.50
2.80
15.80
13.20
8.65
M6 x 1.0
1.60
9.40
.032
40-2280
40-2280
Self-lubricating Black Ny...
40 Series
54.00
43.00
7.90
19.50
21.50
5.50
10.00
6.35
2.19
19.05
16.20
9.88
M8 x 1.25
1.60
13.25
.084
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성