카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-4353, 40-4353-Black - 40 Series - 0 deg L Arm Pivot
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/40_4353_asmtab.prj},{NB=40-4353},{PN=40-4353},{A=40.00},{B=80.00},{C=20.00},{D=40.00},{DIA=8.30},{E=16.00},{F=25.00},{G=3.61},{H=20.000},{I=200.00},{W=.323},{D1=8.0000},{CB=13.40000},{CBD=11.4300},{HD=8.30000},{X=2.130},{Y=7.200},{Z=7.200},{TT=UNC},{BT=5/16-18},{BL=16.000},{NT=3278},{PPATH=40_4353_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DIA
Hole Dia.
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
W
Weight
[kg]
40-4353
40-4353
40.00
80.00
20.00
40.00
8.30
16.00
25.00
3.61
20.000
200.00
.323
40-4353-Black
40-4353-Black
40.00
80.00
20.00
40.00
8.30
16.00
25.00
3.61
20.000
200.00
.323
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성