카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4107, 30-4307, 40-4307, 45-4307, 25-4107-Black, 30-4307-Black, 40-4307-Black, 45-4307-Black - 2 Hole Joining Strip
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/25_4107.prj},{NB=30-4307-Black},{PN=30-4307-Black},{SERIES=30},{MATERIAL=Aluminum},{GRADE=6105-T5},{FINISH=Black Anodize},{A=27.00},{B=60.00},{C=4.00},{D=6.35},{E=30.00},{F=15.00},{W=.016},{CLR=0,0,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
Weight
[kg]
25-4107
25-4107
25
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
22.00
50.00
4.00
6.35
25.00
12.50
.013
25-4107-Black
25-4107-Black
25
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
22.00
50.00
4.00
6.35
25.00
12.50
.013
30-4307
30-4307
30
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
27.00
60.00
4.00
6.35
30.00
15.00
.016
30-4307-Black
30-4307-Black
30
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
27.00
60.00
4.00
6.35
30.00
15.00
.016
40-4307
40-4307
40
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
39.80
80.00
6.00
8.33
40.00
20.00
.048
40-4307-Black
40-4307-Black
40
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
39.80
80.00
6.00
8.33
40.00
20.00
.048
45-4307
45-4307
45
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
42.00
90.00
6.00
8.33
45.00
22.50
.058
45-4307-Black
45-4307-Black
45
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
42.00
90.00
6.00
8.33
45.00
22.50
.058
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성