카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14057, 14058 m - 4 Hole Inside Corner Bracket
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14057_m.prj},{NB=14057_m},{PN=14057},{MAT=Die Cast Aluminum},{FIN=Natural},{A=38.00},{B=18.00},{C=4.50},{D=5.00},{W=.013},{CC=5-20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D (Slot Tab)
[mm]
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14057
14057
Die Cast Aluminum
Natural
38.00
18.00
4.50
5.00
.013
5-20
14058
14058
Die Cast Aluminum
Natural
38.00
18.00
4.50
6.00
.013
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성