카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2700, 40-2704, 40-2708, 40-2712 - Heavy Duty Flange Mount Casters - Swivel
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/40_2700_asmtab.prj},{NB=40-2704},{PN=40-2704},{MAT=Thermoplastic Elastomer on Plastic Core},{DIA=152.40},{A=114.30},{B=91.95},{C=76.20},{D=65.53},{E=101.60},{F=10.67},{G=9.51},{H=190.50},{SR=116.30},{OR=Average},{CAP=249.0},{WC=Gray},{W=3.180},{PPATH=40_2700_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Swivel Caster Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material of Wheel
ⁿ/ₐ
DIA
DIA Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
H (Load Height)
[mm]
SR
Swivel Radius
[mm]
OR
Oil Resistance
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[kg.]
WC
Wheel Color
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg.]
40-2700
40-2700
Thermoplastic Elastomer o...
127.00
114.30
91.95
76.20
65.53
101.60
10.67
9.51
165.10
98.40
Average
226.0
Gray
2.500
40-2704
40-2704
Thermoplastic Elastomer o...
152.40
114.30
91.95
76.20
65.53
101.60
10.67
9.51
190.50
116.30
Average
249.0
Gray
3.180
40-2708
40-2708
Polyurethane Tread Plasti...
127.00
114.30
91.95
76.20
65.53
101.60
10.67
9.51
165.10
98.40
Good
408.2
Red
2.270
40-2712
40-2712
Polyurethane Tread Plasti...
152.40
114.30
91.95
76.20
65.53
101.60
10.67
9.51
190.50
116.30
Good
408.2
Red
2.730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성