카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2141, 40-2141-Black, 40-2146, 40-2146-Black, 40-2367, 40-2367-Black - 40 Series Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/40_2141.prj},{NB=40-2146},{PN=40-2146},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=80.00},{B=80.00},{C=40.00},{D=20.00},{E=19.00},{F=M16 x 2.00},{F2=16},{G=M8 SHCS},{H=60.00},{J=20.00},{W=.291},{M1=8.330},{M2=13.400},{M3=8.100},{COLOR=.75,.75,.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Tap Thru
ⁿ/ₐ
G
G Drill Thru & C-Bore (3)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
W
Weight
[kg.]
40-2141
40-2141
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M12 x 1.75
M8 SHCS
60.00
20.00
.291
40-2141-Black
40-2141-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M12 x 1.75
M8 SHCS
60.00
20.00
.291
40-2146
40-2146
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M16 x 2.00
M8 SHCS
60.00
20.00
.291
40-2146-Black
40-2146-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M16 x 2.00
M8 SHCS
60.00
20.00
.291
40-2367
40-2367
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M20 x 2.50
M8 SHCS
60.00
20.00
.286
40-2367-Black
40-2367-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M20 x 2.50
M8 SHCS
60.00
20.00
.286
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성