카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2140, 40-2140-Black, 40-2145, 40-2145-Black, 40-2366, 40-2366-Black - 40 Series Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/40_2140.prj},{NB=40-2145},{PN=40-2145},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=80.00},{B=80.00},{C=40.00},{D=20.00},{E=19.00},{F=M16 x 2.00},{F2=16},{G=M8 SHCS},{H=40.00},{W=.286},{M1=8.331},{M2=13.400},{M3=8.100},{COLOR=.75,.75,.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Tap Thru
ⁿ/ₐ
G
G Drill Thru & C-Bore (4)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
Weight
[kg.]
40-2140
40-2140
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M12 x 1.75
M8 SHCS
40.00
.286
40-2140-Black
40-2140-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M12 x 1.75
M8 SHCS
40.00
.286
40-2145
40-2145
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M16 x 2.00
M8 SHCS
40.00
.286
40-2145-Black
40-2145-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M16 x 2.00
M8 SHCS
40.00
.286
40-2366
40-2366
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M20 x 2.50
M8 SHCS
40.00
.277
40-2366-Black
40-2366-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
80.00
80.00
40.00
20.00
19.00
M20 x 2.50
M8 SHCS
40.00
.277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성