카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2128, 25-2128-Black, 25-2129, 25-2129-Black, 25-2137, 25-2137-Black, 25-2361, 25-2361-Black - 25 Series Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/25_2128.prj},{NB=25-2129-Black},{PN=25-2129-Black},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Black Anodize},{A=50.00},{B=25.00},{C=25.00},{D=12.50},{E=12.00},{F=M8 x 1.25},{F2=8},{G=M6 SHCS},{H=25.00},{W=.036},{M1=6.500},{M2=10.500},{M3=6.100},{COLOR=0,0,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Tap Thru
ⁿ/ₐ
G
G Drill Thru & C-Bore (2)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
Weight
[kg.]
25-2128
25-2128
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M6 x 1.00
M6 SHCS
25.00
.039
25-2128-Black
25-2128-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M6 x 1.00
M6 SHCS
25.00
.039
25-2129
25-2129
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M8 x 1.25
M6 SHCS
25.00
.036
25-2129-Black
25-2129-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M8 x 1.25
M6 SHCS
25.00
.036
25-2137
25-2137
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M10 x 1.50
M6 SHCS
25.00
.034
25-2137-Black
25-2137-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M10 x 1.50
M6 SHCS
25.00
.034
25-2361
25-2361
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M12 x 1.75
M6 SHCS
25.00
.033
25-2361-Black
25-2361-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
50.00
25.00
25.00
12.50
12.00
M12 x 1.75
M6 SHCS
25.00
.033
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
25-2131, 25-2131-Black, 25-2139, 25-2139-Black, 25-2132, 25-2132-Black, 25-...
80/20
09.11.2023
40-2130, 40-2130-Black, 40-2135, 40-2135-Black, 40-2138, 40-2138-Black, 40-...
80/20
09.11.2023
2127, 2131, 2132, 2139, 2362, 2127-Black, 2131-Black, 2132-Black, 2139-Blac...
80/20
22.03.2021
25-2192, 65-2212, 65-2190, 65-2200, 65-2213, 65-2202 - Deluxe Leveling Feet
80/20
09.11.2023
2140, 2145, 2366, 2140-Black, 2145-Black, 2366-Black - 15 Series Base Plate...
80/20
22.03.2021
40-2140, 40-2140-Black, 40-2145, 40-2145-Black, 40-2366, 40-2366-Black - 40...
80/20
09.11.2023
65-2342, 65-2343, 65-2344, 65-2345 - Casters
80/20
15.01.2024
25-2186, 65-2187, 65-2188, 65-2189 - Economy Furniture Glides
80/20
09.11.2023
40-2700, 40-2704, 40-2708, 40-2712 - Heavy Duty Flange Mount Casters - Swiv...
80/20
09.11.2023
13-5510, 13-5512, 13-5516, 13-5520, 13-5530, 13-6510, 13-6512, 13-6516, 13-...
80/20
27.07.2023
3275, 3276, 3675, 3382, 3785, 3859, 3686, 3286, 3786, 3836, 3676, 3278, 377...
80/20
20.05.2021
25-2193, 65-2195, 65-2191, 65-2201 - Economy Leveling Feet
80/20
09.11.2023
2124, 2128, 2129, 2137, 2361 - 10 Series Base Plates
80/20
22.03.2021
25-1962, 40-1982, 25-1960, 40-1983 - Double Slide-In Economy T-Nuts
80/20
27.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성