카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14043, 14045, 14047 - 45 Series Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/14043.prj},{NB=14043},{PN=14043},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{A=45.00},{B=90.00},{C=16.00},{D=M10},{D2=10},{E=M12 SHCS},{W=.4808},{CC=10-45},{M1=12.000},{M2=20.000},{M3=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Thread
ⁿ/ₐ
E
E Drill Thru & C-Bore (2)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14043
14043
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M10
M12 SHCS
.4808
10-45
14045
14045
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M12
M12 SHCS
.4808
10-45
14047
14047
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M16
M12 SHCS
.4717
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성