카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14010 - Steel Floor Bracket
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/14010.prj},{NB=14010},{PN=14010},{MAT=Zinc-Plated Steel},{FIN=Black Powder Coat},{A=31.00},{B=53.00},{C=150.00},{D=14.00},{E=9.00},{F=19.50},{G=18.50},{H=200.00},{J=52.00},{K=39.00},{L=25.00},{M=29.00},{N=13.00},{P=12.00},{Q=87.00},{W=.425},{CC=8-15, 8-40, 10-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14010
14010
Zinc-Plated Steel
31.00
53.00
150.00
14.00
9.00
19.50
18.50
200.00
52.00
39.00
25.00
29.00
13.00
12.00
87.00
.425
8-15, 8-40, 10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성