카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14001, 14003, 14005, 14007, 14009 m - Adjustable Floor Bracket
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/14001_m_asmtab.prj},{NB=14001_m},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{FB=45 x 120 x 28},{A=15.00},{B=120.00},{C=45.00},{D=29.20},{E=10.40},{F=28.00},{G=6.00},{H=10.00},{W=.216},{LH=52.00},{NO=1},{PPATH=14001_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
FB
Floor Bracket
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[kg]
LH
Liftinh Height
[mm]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14001
14001
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45 x 120 x 28
15.00
120.00
45.00
29.20
10.40
28.00
10.00
.216
52.00
6-10, 6-25
14007
14007
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
60 x 160 x 38
20.00
160.00
60.00
36.00
12.00
38.00
10.00
.499
72.00
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성