카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14137, 14136 - Plate Connectors
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/14137.prj},{NB=14137},{PN=14137},{MAT=Die - Cast Zinc},{FIN=Natural},{A=32.00},{B=25.00},{C=12.50},{D=10.00},{E=45.00},{F=1.70},{G=6.50},{H=11.00},{J=7.00},{K=13.00},{W=.089},{MS=45-7053},{CC=10-45},{B1=6.500},{R=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
W
Weight
[kg]
MS
Machining Service
ⁿ/ₐ
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14137
14137
Die - Cast Zinc
Natural
32.00
25.00
12.50
10.00
45.00
1.70
6.50
11.00
7.00
13.00
.089
45-7053
10-45
14136
14136
Die - Cast Zinc
Aluminum Color
32.00
25.00
12.50
10.00
45.00
1.70
6.50
11.00
7.00
13.00
.089
45-7053
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성