카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14116, 14132, 14133 - Milling Connector
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/14116.prj},{NB=14116},{PN=14116},{A=57.50},{B=7.80},{C=16.00},{D=8.00},{E=5.00},{SLOTWIDTH=8.70},{SLOTOFFSET=4.25},{H1=6.30},{H2=1.80},{OFFSET1=0.30},{OFFSET2=0.85},{HEXWIDTH=4.1},{NUTHEIGHT=1.959},{NUTWIDTH=8.00},{STUDHEIGHT=4.041},{STUDWIDTH=16.00},{BOTTOMFLAT=10.00},{INBETWEEN=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SLOTWIDTH
[mm]
SLOTOFFSET
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
OFFSET1
[mm]
OFFSET2
[mm]
HEXWIDTH
[mm]
NUTHEIGHT
[mm]
NUTWIDTH
[mm]
STUDHEIGHT
[mm]
STUDWIDTH
[mm]
BOTTOMFLAT
[mm]
INBETWEEN
[mm]
14116
14116
57.50
7.80
16.00
8.00
5.00
8.70
4.25
6.30
1.80
0.30
0.85
4.1
1.959
8.00
4.041
16.00
10.00
1.500
14132
14132
57.50
7.80
18.00
8.00
5.00
8.70
4.25
6.30
1.80
0.30
0.85
4.1
1.959
8.00
4.041
16.00
10.00
1.500
14133
14133
59.50
9.80
19.50
10.00
6.00
11.00
4.75
5.40
5.10
0.00
2.80
5.0
2.200
10.00
4.900
19.00
12.60
2.318
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성