카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13-5510, 13-5512, 13-5516, 13-5520, 13-5530, 13-6510, 13-6512, 13-6516, 13-6520, 13-6525, 13-6530, 13-6535, 13-6540, 13-8512, 13-8516, 13-8518, 13-8520, 13-8522, 13-8525, 13-8530, 13-8535, 13-8540, 13-8550, 13-1520, 13-1525 - Socket Head Cap Screws - Blue Coated
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13_5510.prj},{NB=13-6510},{THRD=M6 x 1.0},{FIN=Blue-Coated},{L=10},{L1=10,12,16,20,25,30,35,40},{DIA=6},{A=10.2},{B=5},{E=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
THRD
Thread
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg]
13-5510
13-5510
M5 x 0.8
Blue-Coated
8.7
4
5
.0025
13-6510
13-6510
M6 x 1.0
Blue-Coated
10.2
5
6
.0044
13-8512
13-8512
M8 x 1.25
Blue-Coated
13.3
6
8
.0102
13-1520
13-1520
M10 x 1.5
Blue-Coated
16.3
8
10
.0172
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성