카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13106, 13107, 13108, 13109 - Spring T-Nuts
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13106.prj},{NB=13107},{PN=13107},{MAT=Zinc-Plated Steel},{A=M5},{A1=5},{B=9.80},{C=18.00},{D=3.80},{E=1.50},{W=.0042},{CC=10-45},{F=6.00},{G=7.50},{R=9.00},{T=1.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13106
13106
Zinc-Plated Steel
M4
9.80
18.00
3.80
1.50
.0050
10-45
13107
13107
Zinc-Plated Steel
M5
9.80
18.00
3.80
1.50
.0042
10-45
13108
13108
Zinc-Plated Steel
M6
9.80
18.00
3.80
1.50
.0041
10-45
13109
13109
Zinc-Plated Steel
M8
9.80
18.00
3.80
1.50
.0039
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성