카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13059, 13061, 13063 m - Roll-In T-Nuts with Spring Leaf, Self-Aligning
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13059_m.prj},{NB=13059_m},{MAT=Steel},{FIN=Zinc Plated},{A=M5},{B=20.00},{C=15.00},{D=2.00},{E=9.80},{F=6.00},{G=13.00},{CC=10-45},{R=0.50},{R1=0.20},{R2=5.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13059
13059
Steel
Zinc Plated
20.00
15.00
2.00
9.80
6.00
13.00
.013
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성