카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-4379, 40-4379-Black - Living Hinge Assemblies - 40 Series - Universal Living Hinge w/ Straight Pivot Arms
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/40_4379_asmtab.prj},{NB=40-4379},{PN=40-4379},{A=40.00},{B=120.00},{C=40.00},{D=79.98},{E=M8 SHCS},{F=20.00},{G=M8 x 1.25},{H=40.00},{I=112.70},{J=91.98},{K=78.70},{MHI=M8 x 40mm SHCS & Economy T-Nut (1Pc.)},{W=.474},{PPATH=40_4379_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E (Drill Thru and Counterbore)
ⁿ/ₐ
F
F (Radius)
[mm]
G
G (Tap (2))
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
W
Weight
[kg.]
40-4379
40-4379
40.00
120.00
40.00
79.98
M8 SHCS
20.00
M8 x 1.25
40.00
112.70
91.98
78.70
.474
40-4379-Black
40-4379-Black
40.00
120.00
40.00
79.98
M8 SHCS
20.00
M8 x 1.25
40.00
112.70
91.98
78.70
.474
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성