카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
1003-S, 1003-S-Black-FB - 1003-S Profile
80/20
Inch
Profiles
10 Series
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/profiles/10_series/1003_s.prj},{NB=1003-S-145-},{SERIES=10},{FINISH=CA},{LS=},{L=145.000},{MATERIAL=Aluminum},{GRADE=6105-T5},{DROPLOCK=2°},{INERTIA=IX = 0.051^4 - IX 0.046^4},{AREA=0461 in.²},{YIELD=35,000psi},{ELASTICITY=10,200,000},{LENGTH=145\" , 242\"},{WEIGHT=0.0447lb/in}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
DROPLOCK
ⁿ/ₐ
INERTIA
ⁿ/ₐ
AREA
ⁿ/ₐ
YIELD
ⁿ/ₐ
ELASTICITY
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
1003-S-145
1003-S-145
10
Aluminum
6105-T5
2°
IX = 0.051^4 - IX 0.046^4
0461 in.²
35,000psi
10,200,000
145" , 242"
0.0447lb/in
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성