카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2065, 2065-Black - Standard Lift-Off Hinge Assemblies - Left Hinge - Long Pin Top, Short Pin Bottom
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/2065_asmtab.prj},{NB=2065},{PN=2065},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=1.156},{B=0.500},{C=0.750},{D=0.529},{E=0.250},{F=0.375},{G=0.377},{H=0.750},{J=0.360},{K=10-32 SHCS},{W=.215},{P1=2077},{P2=2074},{P3=2076},{PPATH=2065_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
K (Drill Thru and Counterbore)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs.]
2065
2065
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
1.156
0.500
0.750
0.529
0.250
0.375
0.377
0.750
0.360
10-32 SHCS
.215
2065-Black
2065-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
1.156
0.500
0.750
0.529
0.250
0.375
0.377
0.750
0.360
10-32 SHCS
.215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성