카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2053, 2053-Black - Deadbolt Latch
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/2053_asmtab.prj},{NB=2053},{PN=2053},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=0.626},{B=2.000},{C=1.500},{D=0.507},{D1=0.512},{E=0.255},{F=0.575},{G=0.984},{H=0.255},{J=0.187},{L=0.500},{THRD=1/4-20},{NO=4},{W=.321},{MHI=1/4-20 x .50\" & Economy T-Nut},{PPATH=2053_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
E Thru
[인치]
F
F Bolt Travel
[인치]
G
[인치]
H
H Thru
[인치]
J
[인치]
W
Weight
[lbs.]
MHI
Mounting Hardware Included
ⁿ/ₐ
2053
2053
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
0.626
2.000
1.500
0.507
0.512
0.255
0.575
0.984
0.255
0.187
.321
1/4-20 x .50" & Economy T...
2053-Black
2053-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0.626
2.000
1.500
0.507
0.512
0.255
0.575
0.984
0.255
0.187
.321
1/4-20 x .50" & Economy T...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성