카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14139, 14186, 14142, 14143, 14167, 14191 in - Panel Mount Block, 1/4 Turn with Square Nut
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/14139_in.prj},{NB=14139_in},{MATB=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{MATN=Zinc-Plated Steel},{SERIES=15 Series},{A=0.157},{B=0.335},{C=0.728},{D=0.984},{E=0.984},{NT=M6},{W=.020},{CC=8-15, 8-40},{CC1=0.49212598},{DD=0.49212598},{EE=0.19685039},{A1=0.15748031},{C1=0.72834646},{D1=0.98425197},{E1=0.98425197}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Block
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
MATN
Material of Nut
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14139
14139
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
Zinc-Plated Steel
15 Series
0.157
0.728
0.984
0.984
.020
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성