카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12254 in - Plastic Standard Hinge
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12254_in_asmtab.prj},{NB=12254_in},{PN=12254},{MATH=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{MATP=Steel},{A=1.575},{B=0.787},{C=2.559},{D=1.772},{E=0.244},{F=0.472},{G=0.157},{H=0.394},{J=0.343},{ML=12.5 ft-Lbs.},{W=.02},{CC=8-15, 8-40},{R=0.15748031},{RR=0.01968504},{EE=0.40944882},{HH=0.23622047},{HHH=0.09055118},{JJ=0.34724409},{A1=1.57480315},{B1=0.78740157},{C1=2.55905512},{D1=1.77165354},{E1=0.24409449},{F1=0.47244094},{G1=0.15748031},{H1=0.39370079},{J1=0.34251969},{PPATH=12254_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
F Dia.
[인치]
G
G Dia.
[인치]
H
[인치]
J
J Dia.
[인치]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12254
12254
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
Steel
1.575
0.787
2.559
1.772
0.244
0.472
0.157
0.394
0.343
12.5 ft-Lbs.
.02
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성