카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12165, 12166 in - Plastic Standard Hinge
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12165_in_asmtab.prj},{NB=12165_in},{PN=12165},{ST=None},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Die-Cast Zinc},{A=2.205},{B=1.417},{C=0.402},{D=2.480},{E=0.896},{F=1.449},{G=0.413},{H=0.787},{J=0.252},{K=0.315},{ML=14.7 ft-Lbs.},{W=.11},{CC=8-15, 8-40},{FF=1.02755906},{A1=2.20472441},{B1=1.41732283},{C1=0.40157480},{D1=2.48031496},{E1=0.89566929},{F1=1.44881890},{G1=0.41338583},{H1=0.78740157},{J1=0.25196850},{K1=0.31496063},{PPATH=12165_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
ST
Slot Tab
[인치]
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
H Dia.
[인치]
J
J Dia.
[인치]
K
[인치]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12165
12165
None
Fiberglass-Reinforced Bla...
Die-Cast Zinc
2.205
1.417
0.402
2.480
0.896
1.449
0.413
0.787
0.252
0.315
14.7 ft-Lbs.
.11
8-15, 8-40
12166
12166
0.315
Fiberglass-Reinforced Bla...
Die-Cast Zinc
2.205
1.417
0.402
2.480
0.896
1.449
0.413
0.787
0.252
0.315
14.7 ft-Lbs.
.11
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성