카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12084, 12088 in - Standard Hinge
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12084_in_asmtab.prj},{NB=12084_in},{PN=12084},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{ST=None},{A=0.327},{B=0.945},{C=1.575},{D=0.787},{E=0.512},{F=3.150},{G=0.315},{H=0.787},{J=0.551},{K=0.315},{L=0.071},{M=0.177},{ML=184 ft-Lbs.},{W=.39},{CC=8-15, 8-40},{FF=1.55118110},{R=0.11811024},{RR=0.03937008},{RRR=0.82677165},{X1=0.31496063},{X2=0.43307087},{X3=0.23622047},{A1=0.32677165},{B1=0.94488189},{C1=1.57480315},{D1=0.78740157},{E1=0.51181102},{F1=3.14960630},{G1=0.31496063},{H1=0.78740157},{J1=0.55118110},{K1=0.31496063},{L1=0.07086614},{M1=0.17716535},{PPATH=12084_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
ST
Slot Tab
ⁿ/ₐ
A
A Dia.
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
G Dia.
[인치]
H
H Dia.
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12084
12084
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
None
0.327
0.945
1.575
0.787
0.512
3.150
0.315
0.787
0.551
0.315
0.071
0.177
184 ft-Lbs.
.39
8-15, 8-40
12088
12088
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
0.315
0.327
0.945
1.575
0.787
0.512
3.150
0.315
0.787
0.551
0.315
0.071
0.177
184 ft-Lbs.
.39
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성