카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12057, 12058 in - Panel Mount Block
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12057_in_asmtab.prj},{NB=12057_in},{PN=12057},{MAT=Die-Cast Zinc},{COL=Black},{THRD=M6},{A=1.181},{B=0.551},{C=0.276},{D=0.323},{E=None},{F=0.157},{G=0.252},{H=0.268},{J=0.807},{K=0.394},{W=.130},{CC=8-15, 8-40},{A1=1.18110236},{B1=0.55118110},{C1=0.27559055},{D1=0.32283465},{F1=0.15748031},{G1=0.25196850},{H1=0.26771654},{J1=0.80708661},{K1=0.39370079},{PPATH=12057_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
THRD
Nut Thread
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
E (Slot)
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
H Dia.
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12057
12057
Die-Cast Zinc
Black
M6
1.181
0.551
0.276
0.323
None
0.157
0.252
0.268
0.807
0.394
.130
8-15, 8-40
12058
12058
Die-Cast Zinc
Black
M6
1.181
0.551
0.276
0.323
0.315
0.157
0.252
0.268
0.807
0.394
.130
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성