카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2333, 2334 - Deluxe Flange Mount Casters
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/2333_asmtab.prj},{NB=2333},{PN=2333},{MATW=Polyurethane Tread Plastic Core},{DIA=4.000},{A=1.750},{B=3.000},{C=2.656},{D=0.328},{E=2.750},{F=3.750},{G=5.069},{SR=4.625},{OR=Very Good},{CAP=250},{COL=Black / Gray},{BRAKE=Yes},{W=2.500},{PPATH=2333_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATW
Material of Wheel
ⁿ/ₐ
DIA
DIA Diameter
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
G Load Height
[인치]
SR
Swivel Radius
[인치]
OR
Oil Resistance
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
COL
Wheel Color
ⁿ/ₐ
BRAKE
Brake
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs.]
2333
2333
Polyurethane Tread Plasti...
4.000
1.750
3.000
2.656
0.328
2.750
3.750
5.069
4.625
Very Good
250
Black / Gray
Yes
2.500
2334
2334
Polyurethane Tread Plasti...
5.000
1.750
3.000
2.656
0.328
2.750
3.750
6.218
4.625
Very Good
265
Black / Gray
Yes
3.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성