카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12181, 12185 in - Base for Swivel Feet
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/12181_in.prj},{NB=12181_in},{PN=12181},{MAT=Stainless Steel - SS 304},{BASE=3.150},{A=0.709},{B=3.110},{C=2.165},{D=0.118},{E=0.433},{F=0.354},{ML=6600.00},{W=.78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BASE
Base
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
ML
Max. Load
[lbs.]
W
Weight
[lbs.]
12181
12181
Stainless Steel - SS 304
3.150
0.709
3.110
2.165
0.118
0.433
0.354
6600.00
.78
12185
12185
Stainless Steel - SS 304
3.937
0.709
3.898
2.913
0.118
0.433
0.354
8800.00
1.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성