카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
3293, 3295, 3297, 3299 - Drop-In T-Slot Studs
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/3293.prj},{NB=3295},{PN=3295},{FIN=SAE Grade 5 Black Zinc Finish},{TL=5/16-18 x 1 Inch},{A=0.3125},{B=1.00},{C=0.158},{D=0.315},{E=0.713},{W=.027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
TL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
A
A Thread
[인치]
B
B Thread Length
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
W
Weight
[lbs.]
3293
3293
SAE Grade 5 Black Zinc Fi...
5/16-18 x 3/ Inch
0.3125
0.75
0.158
0.315
0.713
.023
3295
3295
SAE Grade 5 Black Zinc Fi...
5/16-18 x 1 Inch
0.3125
1.00
0.158
0.315
0.713
.027
3297
3297
SAE Grade 5 Black Zinc Fi...
5/16-18 x 1-1/4 Inch
0.3125
1.25
0.158
0.315
0.713
.032
3299
3299
SAE Grade 5 Black Zinc Fi...
5/16-18 x 1-1/2 Inch
0.3125
1.50
0.158
0.315
0.713
.036
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성