카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13179 ,13180 ,13181 ,13182 ,14161 in - Drop-In T-Nuts
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13179_in.prj},{NB=13180_in},{PN=13180},{MAT=Die-Cast Zinc},{A=M4},{A1=4.00},{B=0.787},{C=0.567},{D=0.315},{E=0.327},{W=.0050},{CC=8-15, 8-40},{B1=0.78700000},{C1=0.56700000},{D1=0.33464567},{E1=0.32677165},{X1=0.29921260},{X2=0.22400000},{TT=M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
A (Thread)
ⁿ/ₐ
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13179
13179
Die-Cast Zinc
M3
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
13180
13180
Die-Cast Zinc
M4
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
13181
13181
Die-Cast Zinc
M5
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
13182
13182
Die-Cast Zinc
M6
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
14161
14161
Die-Cast Zinc
1/4-20
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성