카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13064, 13065, 13066 in - Slide-In T-Nuts with Ball Spring
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13064_in.prj},{NB=13064_in},{MAT=Steel},{FIN=Zinc-Plated},{A=M5},{B=0.906},{C=0.709},{D=0.268},{E=0.067},{CC=8-15, 8-40},{B1=0.90551181},{C1=0.70866142},{D1=0.26771654},{E1=0.06941654}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13064
13064
Steel
Zinc-Plated
0.906
0.709
0.268
0.067
.036
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성