ECC01 22 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecc01_25.prj},{NB=ECC11-S5M150-24-E-d10},{CODE=ECC11},{PLT=S5M150},{BLT=15},{TOP=5},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BUM=S45C},{SUR=Black Coating},{NUT=24},{PUS=E},{DD=10},{WCWDWE=N/A},{FC=N/A},{ZZFC=0.0},{NA='N/A','N/A'},{FC1='N/A','N/A','FC','FC'},{WCWDWEPOOL='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{PUS1='E'},{PUS2='E','F'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
皮带种类
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BUM
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
ECC01-S5M100-22-E-d8
ECC01
S5M100
10
5
S45C
SPCC
S45C
发黑
35.01
34.05
40
27
11
16
26
8.5
ECC02-S5M100-22-E-d8
ECC02
S5M100
10
5
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
35.01
34.05
40
27
11
16
26
8.5
ECC05-S5M100-22-E-d8
ECC05
S5M100
10
5
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
35.01
34.05
40
27
11
16
26
8.5
ECC11-S5M150-24-E-d10
ECC11
S5M150
15
5
S45C
SPCC
S45C
发黑
38.20
37.24
45
30
17
22
30
10.5
ECC12-S5M150-24-E-d10
ECC12
S5M150
15
5
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
38.20
37.24
45
30
17
22
30
10.5
ECC15-S5M150-24-E-d10
ECC15
S5M150
15
5
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
38.20
37.24
45
30
17
22
30
10.5
ECC21-S5M250-24-E-d10
ECC21
S5M250
25
5
S45C
SPCC
S45C
发黑
38.20
37.24
45
30
27
32
30
10.5
ECC22-S5M250-24-E-d10
ECC22
S5M250
25
5
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
38.20
37.24
45
30
27
32
30
10.5
ECC25-S5M250-24-E-d10
ECC25
S5M250
25
5
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
38.20
37.24
45
30
27
32
30
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表