目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HGW-CA/HGW-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
HGW HIWIN直线导轨-CA/HA
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/hgw-ca-ha/hgw-ca-ha-zpt.prj},{NB=LAE21-HGW30HA-R-L200-N-Z0},{CODE=LAE2},{NOBPR=1},{MODEL=HGW30HA},{HG=HG : HG Series},{BE=W : Flange Type},{ME=30},{LE=H : Super Heavy Load},{BG=A : Mounting From Top},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=200},{PE=N},{DN=},{H=42},{H1=6.0},{N=31.0},{W=90},{B=72},{B1=9.0},{C=52},{L1=93.0},{L=120.4},{K1=25.75},{K2=6.00},{G=12.0},{M=M10},{T=8.5},{T1=16.0},{H2=6.50},{H3=10.8},{WR=28},{HR=26.0},{D=14.0},{H4=12.0},{D2=9.0},{P=80},{E=20.0},{FBSOSR=M8x25},{BD=58.6},{BRD=93.99},{MR=0.88},{MP=0.92},{MY=0.92},{SW=1.44},{GRW=4.47},{PPATH=hgw-ca-ha.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
HG
HG系列
ⁿ/ₐ
BE
滑块形式
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
LE
负荷型式
ⁿ/ₐ
BG
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
H1
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
N
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
M
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H3
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAE21-HGW15CA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW15CA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW15CA
HG : HG系列
W : 法兰型
15
C : 重负荷
A : 上锁式
24
4.3
16.0
47
38
4.5
30
39.4
61.4
8.00
4.85
5.3
M5
6.0
8.9
3.95
3.7
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
20.0
M4x16
14.7
23.47
0.12
0.10
0.10
0.17
1.45
LAE21-HGW20CA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW20CA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW20CA
HG : HG系列
W : 法兰型
20
C : 重负荷
A : 上锁式
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
50.5
77.5
10.25
6.00
12.0
M6
8.0
10.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
27.1
36.68
0.27
0.20
0.20
0.40
2.21
LAE21-HGW20HA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW20HA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW20HA
HG : HG系列
W : 法兰型
20
H : 超重负荷
A : 上锁式
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
65.2
92.2
17.60
6.00
12.0
M6
8.0
10.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
32.7
47.96
0.35
0.35
0.35
0.52
2.21
LAE21-HGW25CA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW25CA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW25CA
HG : HG系列
W : 法兰型
25
C : 重负荷
A : 上锁式
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
58.0
84.0
10.70
6.00
12.0
M8
8.0
14.0
6.00
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
34.9
52.82
0.42
0.33
0.33
0.59
3.21
LAE21-HGW25HA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW25HA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW25HA
HG : HG系列
W : 法兰型
25
H : 超重负荷
A : 上锁式
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
78.6
104.6
21.00
6.00
12.0
M8
8.0
14.0
6.00
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
42.2
69.07
0.56
0.57
0.57
0.80
3.21
LAE21-HGW30CA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW30CA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW30CA
HG : HG系列
W : 法兰型
30
C : 重负荷
A : 上锁式
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
70.0
97.4
14.25
6.00
12.0
M10
8.5
16.0
6.50
10.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
48.5
71.87
0.66
0.53
0.53
1.09
4.47
LAE21-HGW30HA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW30HA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW30HA
HG : HG系列
W : 法兰型
30
H : 超重负荷
A : 上锁式
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
93.0
120.4
25.75
6.00
12.0
M10
8.5
16.0
6.50
10.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
58.6
93.99
0.88
0.92
0.92
1.44
4.47
LAE21-HGW35CA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW35CA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW35CA
HG : HG系列
W : 法兰型
35
C : 重负荷
A : 上锁式
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
80.0
112.4
14.60
7.00
12.0
M10
10.1
18.0
9.00
12.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
64.6
93.88
1.16
0.81
0.81
1.56
6.30
LAE21-HGW35HA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW35HA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW35HA
HG : HG系列
W : 法兰型
35
H : 超重负荷
A : 上锁式
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
105.8
138.2
27.50
7.00
12.0
M10
10.1
18.0
9.00
12.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
77.9
122.77
1.54
1.40
1.40
2.06
6.30
LAE21-HGW45CA-R-L255-N-Z0
LAE21-HGW45CA-R-L255-N-Z0
LAE2
HGW45CA
HG : HG系列
W : 法兰型
45
C : 重负荷
A : 上锁式
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
97.0
139.4
13.00
10.00
12.9
M12
15.1
22.0
8.50
20.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
103.8
146.71
1.98
1.55
1.55
2.79
10.41
LAE21-HGW45HA-R-L255-N-Z0
LAE21-HGW45HA-R-L255-N-Z0
LAE2
HGW45HA
HG : HG系列
W : 法兰型
45
H : 超重负荷
A : 上锁式
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
128.8
171.2
28.90
10.00
12.9
M12
15.1
22.0
8.50
20.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
125.3
191.85
2.63
2.68
2.68
3.69
10.41
LAE21-HGW55CA-R-L300-N-Z0
LAE21-HGW55CA-R-L300-N-Z0
LAE2
HGW55CA
HG : HG系列
W : 法兰型
55
C : 重负荷
A : 上锁式
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
117.7
166.7
17.35
11.00
12.9
M14
17.5
26.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
30.0
M14x45
153.2
211.23
3.69
2.64
2.64
4.52
15.08
LAE21-HGW55HA-R-L300-N-Z0
LAE21-HGW55HA-R-L300-N-Z0
LAE2
HGW55HA
HG : HG系列
W : 法兰型
55
H : 超重负荷
A : 上锁式
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
155.8
204.8
36.40
11.00
12.9
M14
17.5
26.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
30.0
M14x45
184.9
276.23
4.88
4.57
4.57
5.96
15.08
LAE21-HGW65CA-R-L370-N-Z0
LAE21-HGW65CA-R-L370-N-Z0
LAE2
HGW65CA
HG : HG系列
W : 法兰型
65
C : 重负荷
A : 上锁式
90
15.0
53.5
170
142
14.0
110
144.2
200.2
23.10
14.00
12.9
M16
25.0
37.5
15.00
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
35.0
M16x50
213.2
287.48
6.65
4.27
4.27
9.17
21.18
LAE21-HGW65HA-R-L370-N-Z0
LAE21-HGW65HA-R-L370-N-Z0
LAE2
HGW65HA
HG : HG系列
W : 法兰型
65
H : 超重负荷
A : 上锁式
90
15.0
53.5
170
142
14.0
110
203.6
259.6
52.80
14.00
12.9
M16
25.0
37.5
15.00
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
35.0
M16x50
277.8
420.17
9.38
7.38
7.38
12.89
21.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表