Low Contact Pressure (KE-LP) type
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
KE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_lp_asmtab.prj},{NB=PL030X048KE-LP},{CNSORDERNO=PL030X048KE-LP},{ALPHA=18.000},{NOH=5},{ALPHA1=54.000},{ALPHA2=72.000},{ALPHA3=72.000},{ALPHA4=72.000},{ALPHA5=72.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{ALPHA8=0.000},{SD=30},{D=48},{LL=17},{L2=22.5},{L=28.0},{LT=33.0},{D11=40.5},{D1=52.0},{MTNM=430.0},{MTKGFM=43.90},{PAXKN=27.00},{PAXKGF=2760},{PMPA=166},{PKGF=16.9},{P1MPA=104},{P1KGF=10.6},{LBQ=10},{LBS=M5X18},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=8.33},{MAKGF=0.85},{MASS=0.22},{PPATH=assemblies/ke_standard_asmtpl.prj},{CNSORDERNOX=PL030X048KE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径
[mm]
LL
宽度 l
[mm]
L2
宽度
[mm]
L
宽度
[mm]
LT
宽度
[mm]
D11
直径 d1
[mm]
D1
直径
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm*2]
P1MPA
Hub Contact Pressure Pš
[MPa]
P1KGF
Hub Contact Pressure Pš
[kgf/mm*2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL005X016KE-LP
PL005X016KE-LP
5
16
8
12.0
13.5
16.5
11.5
18.5
6.3
0.64
2.37
242
185
18.9
58
5.9
3
M3X10
1.57
0.16
0.02
PL006X017KE-LP
PL006X017KE-LP
6
17
8
12.0
13.5
16.5
12.5
19.5
7.4
0.76
2.37
242
154
15.8
54
5.6
3
M3X10
1.57
0.16
0.02
PL008X021KE-LP
PL008X021KE-LP
8
21
10
14.5
16.5
20.5
15.6
23.5
20.6
2.10
4.96
506
193
19.7
74
7.5
3
M4X14
4.02
0.41
0.03
PL010X023KE-LP
PL010X023KE-LP
10
23
10
14.5
16.5
20.5
17.6
25.5
25.5
2.60
4.96
506
155
15.8
67
6.9
3
M4X14
4.02
0.41
0.04
PL011X024KE-LP
PL011X024KE-LP
11
24
10
14.5
16.5
20.5
18.6
26.5
28.4
2.90
4.96
506
141
14.4
64
6.6
3
M4X14
4.02
0.41
0.04
PL012X026KE-LP
PL012X026KE-LP
12
26
10
14.5
16.5
20.5
20.0
28.5
41.2
4.20
6.61
675
172
17.5
79
8.1
4
M4X14
4.02
0.41
0.05
PL014X028KE-LP
PL014X028KE-LP
14
28
12
17.5
20.0
24.0
22.0
30.5
60.8
6.20
8.26
843
153
15.7
77
7.8
5
M4X14
4.02
0.41
0.06
PL015X029KE-LP
PL015X029KE-LP
15
29
12
17.5
20.0
24.0
23.0
31.5
78.4
8.00
9.90
1010
172
17.5
89
9.1
6
M4X14
4.02
0.41
0.07
PL016X030KE-LP
PL016X030KE-LP
16
30
12
17.5
20.0
24.0
24.0
32.5
83.3
8.50
9.90
1010
161
16.4
86
8.8
6
M4X14
4.02
0.41
0.07
PL017X031KE-LP
PL017X031KE-LP
17
31
12
17.5
20.0
24.0
25.0
33.5
89.2
9.10
9.90
1010
152
15.5
83
8.5
6
M4X14
4.02
0.41
0.07
PL018X032KE-LP
PL018X032KE-LP
18
32
12
17.5
20.0
24.0
26.0
34.5
94.1
9.60
9.90
1010
143
14.6
81
8.2
6
M4X14
4.02
0.41
0.08
PL019X033KE-LP
PL019X033KE-LP
19
33
12
17.5
20.0
24.0
27.0
35.5
99.0
10.10
9.90
1010
136
13.8
78
8.0
6
M4X14
4.02
0.41
0.08
PL020X038KE-LP
PL020X038KE-LP
20
38
15
20.5
25.0
30.0
30.0
42.0
172.0
17.50
16.30
1660
169
17.3
89
9.1
6
M5X18
8.33
0.85
0.14
PL022X040KE-LP
PL022X040KE-LP
22
40
15
20.5
25.0
30.0
32.0
44.0
189.0
19.30
16.30
1660
154
15.7
85
8.6
6
M5X18
8.33
0.85
0.15
PL024X042KE-LP
PL024X042KE-LP
24
42
15
20.5
25.0
30.0
34.0
46.0
275.0
28.10
21.70
2210
188
19.2
108
11.0
8
M5X18
8.33
0.85
0.16
PL025X043KE-LP
PL025X043KE-LP
25
43
15
20.5
25.0
30.0
35.0
47.0
287.0
29.30
21.70
2210
181
18.4
105
10.7
8
M5X18
8.33
0.85
0.17
PL028X046KE-LP
PL028X046KE-LP
28
46
17
22.5
28.0
33.0
38.5
50.0
362.0
36.90
24.40
2490
160
16.3
97
9.9
9
M5X18
8.33
0.85
0.21
PL030X048KE-LP
PL030X048KE-LP
30
48
17
22.5
28.0
33.0
40.5
52.0
430.0
43.90
27.00
2760
166
16.9
104
10.6
10
M5X18
8.33
0.85
0.22
PL032X050KE-LP
PL032X050KE-LP
32
50
17
22.5
28.0
33.0
42.5
54.0
460.0
46.90
27.00
2760
156
15.9
100
10.2
10
M5X18
8.33
0.85
0.23
PL035X057KE-LP
PL035X057KE-LP
35
57
19
25.0
32.0
38.0
47.5
62.0
565.0
57.70
30.50
3110
143
14.6
88
9.0
8
M6X25
13.72
1.40
0.36
PL038X060KE-LP
PL038X060KE-LP
38
60
19
25.0
32.0
38.0
50.5
65.0
768.0
78.40
38.10
3890
165
16.9
105
10.7
10
M6X25
13.72
1.40
0.39
PL040X062KE-LP
PL040X062KE-LP
40
62
19
25.0
32.0
38.0
52.5
67.0
809.0
82.50
38.10
3890
157
16.0
101
10.3
10
M6X25
13.72
1.40
0.40
PL042X064KE-LP
PL042X064KE-LP
42
64
19
25.0
32.0
38.0
54.5
69.0
849.0
86.60
38.10
3890
149
15.2
98
10.0
10
M6X25
13.72
1.40
0.42
PL045X067KE-LP
PL045X067KE-LP
45
67
19
25.0
32.0
38.0
57.5
72.0
909.0
92.80
38.10
3890
139
14.2
94
9.6
10
M6X25
13.72
1.40
0.44
PL048X070KE-LP
PL048X070KE-LP
48
70
19
25.0
32.0
38.0
60.5
75.0
1150.0
118.00
45.80
4670
157
16.0
108
11.0
12
M6X25
13.72
1.40
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表