EF 系列
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ef_series_asmtab.prj},{NB=PL035X040EF},{CNSORDERNO=PL035X040EF},{NOH=3},{A1=90.000},{A2=120.000},{A3=120.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{SD=35},{D=40},{LL=17.5},{L2=22.5},{L3=9},{L4=2.5},{LT=36.5},{D1=45},{D2=53},{D3=63},{MTNM=451},{MTKGFM=46.0},{PAXKN=25.60},{PAXKGF=2610},{PMPA=178},{PKGF=18.2},{P1MPA=157},{P1KGF=16.0},{LBQ=6},{LBS=M5x25},{NDM=5},{NDMP=0.800},{NDML=25},{MANM=8.3},{MAKGF=0.85},{MASS=0.23},{PPATH=assemblies/ef_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
L4
尺寸 L4
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
D2
尺寸 D2
[mm]
D3
尺寸 D3
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL010X013EF
PL010X013EF
10
13
11.5
14.5
5
1.5
23.5
16
22
30
39
4.0
7.79
795
292
29.8
224
22.9
3
M4x16
4.0
0.41
0.04
PL011X014EF
PL011X014EF
11
14
11.5
14.5
5
1.5
23.5
17
23
31
43
4.4
7.79
795
266
27.1
209
21.3
3
M4x16
4.0
0.41
0.04
PL012X015EF
PL012X015EF
12
15
11.5
14.5
5
1.5
23.5
18
24
32
47
4.8
7.79
795
243
24.8
195
19.9
3
M4x16
4.0
0.41
0.04
PL014X018EF
PL014X018EF
14
18
16.0
20.0
6
2.0
30.0
22
27
35
73
7.4
10.40
1060
209
21.3
163
16.6
4
M4x18
4.0
0.41
0.06
PL015X019EF
PL015X019EF
15
19
16.0
20.0
6
2.0
30.0
23
28
36
78
8.0
10.40
1060
195
19.9
154
15.7
4
M4x18
4.0
0.41
0.07
PL016X020EF
PL016X020EF
16
20
16.0
20.0
7
2.0
31.0
24
29
37
124
12.7
15.60
1590
273
27.9
219
22.3
6
M4x18
4.0
0.41
0.08
PL017X021EF
PL017X021EF
17
21
16.0
20.0
7
2.0
31.0
25
30
38
132
13.5
15.60
1590
258
26.3
209
21.3
6
M4x18
4.0
0.41
0.08
PL018X022EF
PL018X022EF
18
22
16.0
20.0
7
2.0
32.0
26
33
43
154
15.7
17.10
1740
267
27.2
218
22.2
4
M5x20
8.3
0.85
0.10
PL019X024EF
PL019X024EF
19
24
16.0
20.0
7
2.0
32.0
28
35
45
163
16.6
17.10
1740
252
25.7
200
20.4
4
M5x20
8.3
0.85
0.11
PL020X025EF
PL020X025EF
20
25
16.0
20.0
7
2.0
32.0
29
36
46
171
17.4
17.10
1740
240
24.5
192
19.6
4
M5x20
8.3
0.85
0.12
PL022X026EF
PL022X026EF
22
26
16.0
20.0
7
2.0
32.0
30
38
48
186
19.0
17.10
1740
218
22.2
184
18.8
4
M5x20
8.3
0.85
0.12
PL024X028EF
PL024X028EF
24
28
16.0
20.0
7
2.0
32.0
32
40
50
206
21.0
17.10
1740
200
20.4
172
17.5
4
M5x20
8.3
0.85
0.12
PL025X030EF
PL025X030EF
25
30
16.0
20.0
7
2.0
32.0
34
42
52
216
22.0
17.10
1740
192
19.6
160
16.3
4
M5x20
8.3
0.85
0.16
PL028X032EF
PL028X032EF
28
32
16.0
20.5
8
2.0
33.5
36
44
54
353
36.0
25.60
2610
257
26.2
224
22.9
6
M5x25
8.3
0.85
0.16
PL030X035EF
PL030X035EF
30
35
16.0
20.5
8
2.0
33.5
39
47
57
382
39.0
25.60
2610
240
24.5
206
21.0
6
M5x25
8.3
0.85
0.19
PL032X036EF
PL032X036EF
32
36
16.0
21.0
9
2.5
35.0
41
49
59
412
42.0
25.60
2610
224
22.9
200
20.4
6
M5x25
8.3
0.85
0.20
PL035X040EF
PL035X040EF
35
40
17.5
22.5
9
2.5
36.5
45
53
63
451
46.0
25.60
2610
178
18.2
157
16.0
6
M5x25
8.3
0.85
0.23
PL038X044EF
PL038X044EF
38
44
17.5
23.0
10
2.5
39.0
49
58
70
686
70.0
36.10
3680
231
23.6
200
20.4
6
M6x28
13.7
1.40
0.33
PL040X045EF
PL040X045EF
40
45
20.0
25.5
10
2.5
41.5
50
59
71
725
74.0
36.10
3680
180
18.4
161
16.4
6
M6x28
13.7
1.40
0.33
PL042X048EF
PL042X048EF
42
48
20.0
25.5
11
2.5
42.5
53
62
74
1010
103.0
48.00
4900
229
23.4
201
20.5
8
M6x28
13.7
1.40
0.40
PL045X052EF
PL045X052EF
45
52
25.0
31.5
13
3.0
52.5
58
69
84
1490
152.0
66.30
6770
244
24.9
211
21.5
6
M8x35
34.3
3.50
0.65
PL048X055EF
PL048X055EF
48
55
25.0
31.5
13
3.0
52.5
61
72
87
1600
163.0
66.30
6770
228
23.3
199
20.3
6
M8x35
34.3
3.50
0.68
PL050X057EF
PL050X057EF
50
57
25.0
31.5
13
3.0
52.5
63
74
89
1660
169.0
66.30
6770
220
22.4
192
19.6
6
M8x35
34.3
3.50
0.69
PL055X062EF
PL055X062EF
55
62
25.0
31.5
13
3.0
52.5
68
79
94
1820
186.0
66.30
6770
199
20.3
176
18.0
6
M8x35
34.3
3.50
0.74
PL060X068EF
PL060X068EF
60
68
27.0
34.0
13
3.5
55.0
75
86
101
1990
203.0
66.30
6770
164
16.7
144
14.7
6
M8x35
34.3
3.50
0.86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表